Référence fabricant: 9750-01
Marque: KNIPEX
Prix: 35.23 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9750-01
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 135 |
Crimping Ability(mm2) | 0.4-1.1 | Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773028239 |
Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | U shaped part removes coating and coverings, so stripping is not necessary. Side cutter finely finished by careful quenching process. Open spring keeps this plier opened for easy use in repeated picking and release. Made of oil tempered vanadium steel. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir (pour connecteurs Scotchlok™), le numéro d'article est le suivant: 9750-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9750-01.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles