• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à sertir pour cosses manchon 9753-04/9753-14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9753-04
9753-14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Category Plier Type Mass
(g)
Crimping Ability
(mm2)
JAN Code Specifications Features Notes

253.37 €

3 jours PliersPliers3800.08-64003773030270Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortIt can be automatically crimped to match the size of the end sleeve. It is lightweight and compact, and it can execute crimping work easily. All the parts under a load are made from a special steel that has undergone an oil quenching and tempering treatment. It crimps in a square shape.* Comfort handle (main item) is not insulated.

290.47 €

3 jours --4000.08-104003773048497Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortIt can be automatically crimped to match the size of the end sleeve. It is lightweight and compact, and it can execute crimping work easily. All the parts under a load are made from a special steel that has undergone an oil quenching and tempering treatment. It crimps in a hexagon shape.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 180 With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item
Crimping Ability(AWG) 28-10 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique