Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince à sertir pour cosses manchon 9753-08/9753-09

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9753-08
9753-09
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Crimping Ability
(mm2)
Crimping Ability
(AWG)
JAN Code Specifications Features Notes

253.37 €

6 jours 0.08-628-104003773040484Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortIt can be automatically crimped to match the size of the end sleeve. It is lightweight and compact, and it can execute crimping work easily. All the parts under a load are made from a special steel that has undergone an oil quenching and tempering treatment. It crimps in a square shape. End sleeves up to 2.5 mm2 can be crimped by insertion from the side.* Comfort handle (main item) is not insulated.

286.84 €

4 jours 0.08-10+1628-7+54003773044758Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortIt can be automatically crimped to match the size of the end sleeve. It is lightweight and compact, and it can execute crimping work easily. All the parts under a load are made from a special steel that has undergone an oil quenching and tempering treatment. It crimps in a square shape. By shifting a lever, the size of the sleeve to be crimped can be selected from 0.08-10.0 mm2 or 16.0 mm2.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 190
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 475 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique