Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9754-24
Référence pièce |
---|
9754-24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Features | Notes |
---|---|---|---|---|---|
478.24 € | 6 jours | The D-Sub miniature plug has an accurate locater to both locate and crimp the connector and cable. This highly accurate crimping plier series conforms to factory regulations. All parts to which loads are applied are made with special oil-quenched tempered steel. | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 290 | Crimping Ability(mm2) | 0.03-0.56 |
Crimping Ability(AWG) | 32-20 | Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773060215 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir 9754-24, le numéro d'article est le suivant: 9754-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9754-24.
MUROMOTO TEKKO
Prix standard 88.26 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ENGINEER
Prix standard 42.49 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KTC(KYOTO TOOL)
Prix standard 23.00 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 16.91 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMATO
Prix standard 14.85 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MUROMOTO TEKKO
Prix standard 10.02 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
FUJIYA
Prix standard 23.99 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.