• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à dénuder électronique 1192

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1192-140

Référence pièce
1192-140
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Notes

82.85 €

5 jours Simply adjust the screw with the locknut for easy stripping at any given diameter. The addition of the open spring eliminates the need to open the jaws even during repetitive operation. Made from special tool steel that has undergone oil heat hardening and annealing treatment.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 140 Handle specification Comfort Head Finish Polishing
Mass(g) 99 Stripping Ability(φ mm) 0.1-0.8 JAN Code 4003773016908

Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder électronique 1192, le numéro d'article est le suivant: 1192-140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1192-140.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique