Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1242-195 |
1249-21 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Mass (g) | Stripping Ability (AWG) | Stripping Ability (mm2) | JAN Code | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.25 € | 1 | Devis | 195 | 136 | 32-7 | 0.03-10 | 4003773060147 | Stripping (peeling) of cables like fluoropolymer and Radox is possible because of steel jaw with blade and original blade structure. It can cut composite wires up to 10 mm2 of copper and aluminum and single wires up to 6 mm2. The jaw structure allows for smooth opening. Body is made of reinforced plastic. Soft material is used in the upper part of the handle for a firm grip. | ||
14.75 € | 1 | Devis | - | - | - | - | 4003773057581 | Replacement Blade for 1242-195 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Mass(g)
Stripping Ability(AWG)
Stripping Ability(mm2)
JAN Code
Type
Propriétés optionnelles