• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à dénuder 1264

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1264-180

Référence pièce
1264-180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

107.17 €

5 jours The blade is replaceable and the body is made of plastic filled with lightweight glass fiber.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 180 Mass(g) 125 Stripping Ability(AWG) 19-13
Stripping Ability(mm2) 0.75 to 2.5 JAN Code 4003773073284

Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder 1264, le numéro d'article est le suivant: 1264-180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1264-180.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique