• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Dénudeur de câbles 1620

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1620-16
1620-28
1620-165
1629-165
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Stripping Ability
(φ mm)
JAN Code Specifications Features

38.11 €

4 jours 130804-164003773060451Body Specifications: Shock-resistant PlasticThe blade can be used both in circular direction and in longitudinal direction. There is a replacement blade inside the handle. The body is made of shock-resistant plastic. Soft material is used for parts of the handle and lever to improve the grip feeling.

39.25 €

4 jours 130808-284003773060468Body Specifications: Shock-resistant PlasticThe blade can be used both in circular direction and in longitudinal direction. There is a replacement blade inside the handle. The body is made of shock-resistant plastic. Soft material is used for parts of the handle and lever to improve the grip feeling.

42.67 €

5 jours 1651008-284003773043133Body Specifications: Shock-resistant PlasticThe blade can be used both in circular direction and in longitudinal direction. There is a replacement blade inside the handle. The body is made of shock-resistant plastic. Soft material is used for parts of the handle and lever to improve the grip feeling. With a knife and a hook shaped blade (protective cap included)

15.58 €

5 jours ---4003773043140-Replacement Blade

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique