• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Dénudeur pour câble coaxial 1660-100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1660-100

Référence pièce
1660-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

43.12 €

5 jours Graduated from 5.0 to 20.0 mm, and convenient for measuring the stripping length. Dual structure body and folding type stripping tool. The body is made of reinforced polyamide and is equipped with an open spring and locking mechanism.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 100 Mass(g) 39 Stripping Ability(φ mm) 4.8-7.5
JAN Code 4003773040811

Vous vous trouvez sur la page de Dénudeur pour câble coaxial 1660-100, le numéro d'article est le suivant: 1660-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1660-100.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique