• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Riveteuse à verrouillage du poinçon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9042-250
9042-340
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Specifications Features

168.63 €

5 jours 2506764003773047865Single-Handed Operation TypeThis design maximizes the effect of the principle of leverage, available to work with weak force. Its material is reinforced special tool steel processed with oil quenching and tempering.

155.86 €

8 jours 3409014003773071884Two-Handed Operation TypeThis design maximizes the effect of the principle of leverage, available to work with weak force. Its material is reinforced special tool steel processed with oil quenching and tempering.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Handle specification Comfort Head Finish Polishing

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique