Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9800-07 |
9800-08 |
9800-10 |
9800-12 |
9800-13 |
9800-14 |
9800-17 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Thickness (mm) | Mass (g) | Size (mm) | Wrench Part Width (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | Devis | 105 | 4 | 30 | 7 | 20 | 4003773019824 | ||
15.35 € | 1 | Devis | 105 | 4 | 30 | 8 | 22 | 4003773019831 | ||
16.49 € | 1 | Devis | 105 | 5 | 40 | 10 | 27 | 4003773019893 | ||
17.03 € | 1 | Devis | 125 | 5.5 | 60 | 12 | 32 | 4003773019923 | ||
17.03 € | 1 | Devis | 130 | 6.5 | 65 | 13 | 34 | 4003773019930 | ||
17.25 € | 1 | Devis | 135 | 6.5 | 80 | 14 | 35 | 4003773019947 | ||
19.42 € | 1 | Devis | 155 | 8 | 110 | 17 | 42 | 4003773019978 |
Loading...
Product Type | Clé | Features(Pair) | The material is forged chrome vanadium steel compliant with DIN EN/IEC 60900 standards. The dimensions of each part are those before application of the insulating coating. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Thickness(mm)
Mass(g)
Size(mm)
Wrench Part Width(mm)
JAN Code
Type
Propriétés optionnelles