• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée 1/2 SQ isolée à cliquet 9841

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9841

Référence pièce
9841
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features
(Pair)
Notes

151.68 €

5 jours Socket can be mounted quickly and easily. Material conforms to chromium vanadium steel DIN EN/IEC 60900 standard.* In order to increase safety, use together with Knipex 1/2SQ insulation series.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 265 Mass(g) 625 JAN Code 4003773026518

Vous vous trouvez sur la page de Poignée 1/2 SQ isolée à cliquet 9841, le numéro d'article est le suivant: 9841.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9841.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique