Pince multiprise crantée (serrage intelligent)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8501-250

Référence pièce
8501-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

99.70 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 250 Pipe(φ mm) 3 to 32 Nut(mm) 10~36
JAN Code 4003773061311 Handle specification Plastic Coating Specifications (Separate) Equipped with a lever that can be locked by closing the mouth so as not to be too bulky when stored. Joint part is 3 pieces joined together to prevent lateral shaking (box joint). Grasp the pipe and nut securely using little force.

Vous vous trouvez sur la page de Pince multiprise crantée (serrage intelligent), le numéro d'article est le suivant: 8501-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8501-250.

Assistance technique