Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pince coupante pour câble plat【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9415-215
9419-215
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Cutting Performance
(mm)
Mass
(g)
Applicable Part No. Specifications Features JAN Code

111.57 €

5 jours 21556345-Head Finish: Nickel Plated Finish / Handle Specification: Plastic SleeveCables can be cut at right angle by using the cut guide. Replaceable trapezoidal blade. Equipped with an open spring that's convenient for repetitive work and a lock that keeps the head closed in storage. The handles and head are made of reinforced special steel.4003773046011

19.32 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours ---Replaceable Blade for 9415-215, 9435-215--4003773046219

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique