Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Pince coupante pour chemin de câblage 9502-21

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9502-21

Référence pièce
9502-21
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

168.63 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 275 Cutting Performance(mm) 4 Mass(g) 535
Blade Length(mm) 110 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort Features The product can be used to cut plastic materials of up to 6.0 mm thickness.
JAN Code 4003773052128

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour chemin de câblage 9502-21, le numéro d'article est le suivant: 9502-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9502-21.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique