Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Coupe-câble 9505-165

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9505-165

Référence pièce
9505-165
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

37.97 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 115 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 10
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) 24 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Sleeve Features The handle includes a flange for a secure grip. Includes a convenient open spring for repeated work and a lock that can close the opening when stored. The blade material is stainless steel. The blade is oil quenched and tempered
JAN Code 4003773019596

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble 9505-165, le numéro d'article est le suivant: 9505-165.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9505-165.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique