• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coupe-câble 9511-200

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9511-200

Référence pièce
9511-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

79.24 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 200 Cutting Performance(mm) 20 Mass(g) 295
Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Blade Hardness: HRC54-56 Features Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel. JAN Code 4003773028291

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble 9511-200, le numéro d'article est le suivant: 9511-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9511-200.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique