Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 16/5/2021 à 1:00 (CEST) 17/5/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coupe-câble 9512-165

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9512-165

Référence pièce
9512-165
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

54.30 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 245 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 15
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) 50 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort / Blade Hardness: HRC54-56 Features Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel.
JAN Code 4003773029182

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble 9512-165, le numéro d'article est le suivant: 9512-165.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9512-165.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique