• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coupe-câble 9512-500

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9512-500

Référence pièce
9512-500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

157.67 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 500 Mass(g) 1090 Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) 27
Cutting Performance(φ mm) 150 Cutting Capacity (AWG) 5/0 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort
Features Cleanly cut cables with no distortion. The design maximizes leverage, ensuring excellent cutting with less power. Easy grasp grip and reinforced aluminum pipe handle. JAN Code 4003773069966

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble 9512-500, le numéro d'article est le suivant: 9512-500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9512-500.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique