Petite cisaille 7112

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7112-200

Référence pièce
7112-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

142.31 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Related Products Corps principal Overall Length(mm) 200 Mass(g) 375
Cutting Capacity (Soft Wire)(φ mm) 6 Cutting Capacity (Medium Wire)(φ mm) 5.2 Cutting Capacity (Hard Wire)(φ mm) 4
JAN Code 4003773067078 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort Features Equipped with open springs and repetitious work can be performed easily. Also, secure locking is possible with the handle closed thanks to the stopper clip, enabling compact storage.
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Vous vous trouvez sur la page de Petite cisaille 7112, le numéro d'article est le suivant: 7112-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7112-200.

Assistance technique