Référence fabricant: 7172-460
Marque: KNIPEX
Prix: 83.87 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7172-460
Main Body, Related Products | Corps principal | Overall Length(mm) | 460 | Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 2150 | Cutting ability (HRC19)(φ mm) | 8 | Cutting Capacity (HRC 40)(φ mm) | 6 |
Cutting Capacity (HRC 48)(φ mm) | 5 | JAN Code | 4003773066750 | Specifications | Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort |
Features | With open springs and fastening hooks. Special rubber is inserted in the joint stopper part to buffer impacts during cutting. Relatively soft material is used for the blue part of the handle to prevent slipping and improve grip. In addition, hard material is used for the red part to reduce friction when opening the handle. | Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-boulons, le numéro d'article est le suivant: 7172-460.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7172-460.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles