Référence fabricant: 1426-160
Marque: KNIPEX
Prix: 37.66 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1426-160
Overall Length(mm) | 160 | Stripping Ability(φ mm) | 1.5+2.5 | Mass(g) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
Stripping Ability(AWG) | 15+13 | Cutting Capacity: Soft Wire(φ mm) | 4 | JAN Code | 4003773040279 |
Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: 1,000 V Insulated (VDE Insulation Tested) | Features | The hardness of the precise cutter part, which has been quench treated, is approximately HRC60, and it can cut soft wires of up to 4.0 mm diameter. The material is a high class special tool steel that has been oil quenched and tempered. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante isolée avec trou, le numéro d'article est le suivant: 1426-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1426-160.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles