• En raison d’une erreur système, la configuration sur le site Misumi de certains articles peut être limitée. Nous nous efforçons de résoudre le problème dans les plus brefs délais et nous nous excusons pour le désagrément.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 9:00 à 18:00 (CEST) 9/8/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée isolée à cliquet 3/8 SQ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9831

Référence pièce
9831
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Notes

141.32 €

4 jours * In order to increase safety, use together with Knipex 3/8SQ insulation series.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 190 Mass(g) 325 Single Product Set Unité
JAN Code 4003773026495

Vous vous trouvez sur la page de Poignée isolée à cliquet 3/8 SQ, le numéro d'article est le suivant: 9831.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9831.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique