• En raison d’une erreur système, la configuration sur le site Misumi de certains articles peut être limitée. Nous nous efforçons de résoudre le problème dans les plus brefs délais et nous nous excusons pour le désagrément.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 9:00 à 18:00 (CEST) 9/8/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rallonge isolée 3/8 SQ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9835-125

Référence pièce
9835-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Notes

70.76 €

8 jours It is equipped with insulation coating around the insertion part on the concave side. The forged body is extremely sturdy. The socket can be equipped quickly and easily.* Even though it is highly safe to use the socket wrench, etc. in combination with other tools, set the Knipex insulation tool (VDE certified product) before use.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 125 Mass(g) 140 Single Product Set Unité
JAN Code 4003773020530

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge isolée 3/8 SQ, le numéro d'article est le suivant: 9835-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9835-125.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique