Référence fabricant: 8806-250
Marque: KNIPEX
Prix: 31.65 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8806-250
Overall Length(mm) | 250 | Mass(g) | 374 | Maximum Nut(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Adjustment: Number of Steps | 9 | JAN Code | 4003773034292 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: 1,000 V Insulated (VDE Insulation Tested) |
Features | The three-piece combination (box joints) of the joints prevents lateral fluctuation and grip pieces such as pipes and nuts without exerting much force. The finger pinch stopper maintains the clearance between the handles while still demonstrating top-level gripping power using a design that maximizes the lever principal. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince multiprise crantée isolée 8806 / 8807, le numéro d'article est le suivant: 8806-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8806-250.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles