Sponge Swabs【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM01
SM-00
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type Trusco Code Mass Applicable Rolling Pins Surface resistance value Material Amount Of Content

5.72 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Fine Type Special Shaft353-641619 g/BagSMST・SMHT109ΩConductive Polypropylene (PP)1 Bag (10 pcs.)

5.55 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Thick type dedicated shaft332-107019 g/BagSMS-P4・SMH-P4109ΩConductive Polypropylene (PP)1 Bag (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Shape Other Shaft Diameter(mm) 5 Amount Of Content 1 Bag (10 pcs.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique