Peta Cotton Swabs【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PS-2520MT

Référence pièce
PS-2520MT
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Features Adhesive Part Amount Of Content

9.15 €

20 pièces par conditionnement

4 jours 20 g/BagThis is a disposable type contamination removable tool. No need to wash.Adhesive Elastomer1 Bag (20 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Shape Cotton Swab Shaft material Paper Head Diameter(mm) 2.5
Overall Length(mm) 73 Type With Bag Trusco Code 329-5516
Amount Of Content 1 Bag (20 pcs.)

Vous vous trouvez sur la page de Peta Cotton Swabs, le numéro d'article est le suivant: PS-2520MT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS-2520MT.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique