Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Brucelles isolées 9237-64

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9237-64

Référence pièce
9237-64
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications

44.97 €

Disponible 8 jours Head Finish: Matt Nickel Plated Finish / Handle Specification: 1,000 V Insulated Dip Coating (VDE Insulation Tested)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Pointe incurvée Overall Length(mm) 150 Single Product Set Product Unité
Main Body Parts Corps principal Mass(g) 35 JAN Code 4003773054856

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles isolées 9237-64, le numéro d'article est le suivant: 9237-64.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9237-64.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique