Pince étau pour soudage 4234-280

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4234-280

Référence pièce
4234-280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

127.22 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 280
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 700 Gripping Capability (Plate Thickness)(mm) 90
Main body: option Main Body JAN Code 4003773022220 Specifications Head Finish: Nickel Chrome Plated / Handle Specification: Nickel Chrome Plated
Features With adjustment screws for the jaw opening and release lever. Able to be operated with one hand. Achieves a powerful clamping force through the principle of leverage. The body is made from special heavy duty steel, while the jaw is made from chrome vanadium, ideal for clamping H-type steel up to a depth of 40 mm or clamping difficult-to-hold pipes.

Vous vous trouvez sur la page de Pince étau pour soudage 4234-280, le numéro d'article est le suivant: 4234-280.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4234-280.

Assistance technique