Coated Arc Welding Rod (Soft Steel to 550 MPa Grade Steel) TBI-24【1-4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBI-24-2.6-20
TBI-24-3.2-20
TBI-24-4-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper

191.65 €

1 8 jours 2.6  350  50~10050~90

168.42 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 3.2  350  90~13080~130

170.01 €

1 15 jours 4  400  140 to 180110~170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage JIS Standard Z3211, D4303 AWS Standard -
Amount Of Content 1 Box (5 kg x 4 Cases) Application and Usage Characteristic For welding of general structures such as ships, cars, building and bridges made using mild steel. Chemical Composition of Deposited Metal C(%) 0.08
Chemical Composition of Deposited Metal Si(%) 0.13 Chemical Composition of Deposited Metal Mn(%) 0.33 Chemical Composition of Deposited Metal P(%) 0.013
Chemical Composition of Deposited Metal S(%) 0.008 Identification Color, Rod End Color White Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Yield Point(N/mm2) 410 (Example)
Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Elongation(%) 32 (Example) Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Absorption Energy(J) 120 (Example) Mechanical Properties of Weld Metal Proof Stress, Tensile Strength(N/mm2) 460 (Example)

Assistance technique