Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Scribing Needle Type KW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

78646

Référence pièce
78646
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

10.39 €

Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer à double cœur Shaft Diameter(mm) 7 Tip specifications Pointe en carbure
Single Product/Set Classification Unité Mass(g) 38 Size(mm) 217×24×7
Application For marking on iron, general steel, plastic, and wood. Material Main Body: Iron

Vous vous trouvez sur la page de Scribing Needle Type KW, le numéro d'article est le suivant: 78646.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 78646.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique