Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Scribing Needle Pen Type

Scribing Needle Pen Type

A scriber for scribing general steel such as iron, plastic, or wood.
[Features]
· The needle can be replaced (* spare needles can be purchased separately).
· Needle can be stored for convenient portability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

74445

Référence pièce
74445
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

7.82 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer de type crayon Shaft Diameter(mm) 7.5 Single Product/Set Classification Unité
Mass(g) 11 Size(mm) 131×9.5×7.5 Application For marking on iron, general steel, plastic, and wood.
Material Main Body: Brass, Needle Tip: Tungsten Steel

Vous vous trouvez sur la page de Scribing Needle Pen Type, le numéro d'article est le suivant: 74445.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 74445.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique