Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PNTC-TM2SC-18C23-86-2U |
PNTC-TM3SC-20C26-105-2U |
PNTC-TM3SC-28C36-144-3U |
PNTC-TM4SC-25C31-115-2U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Shank diameter Ds (mm) | Outer Diameter D2 (mm) | Number of flutes | Tip Size | Tool No. | Maximum machining length L1 (mm) | Tooth Position L2 (mm) | Minimum Grip Length L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.21 € | 1 | 6 jours | 166 | 18 | 23.3 | 2 | 1/4"U | 7710871 | 86 | 5.4 | 40 | ||
250.79 € | 1 | 6 jours | 186 | 20 | 26 | 3 | 1/4"U | 7710872 | 105 | 5.4 | 40 | ||
333.12 € | 1 | 6 jours | 222 | 28 | 36.5 | 3 | 3/8"U | 7710874 | 144 | 8 | 60 | ||
344.50 € | 1 | 6 jours | 196 | 25 | 31 | 4 | 1/4"U | 7710873 | 115 | 5.4 | 46 |
Loading...
Screw Type | 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) | With/Without Cutting Oil Hole | Disponible | With/without Oil Hole | Available |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Shank diameter Ds(mm)
Outer Diameter D2(mm)
Number of flutes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles