SSPB220 CBN super boule en spirale

SSPB220 CBN super boule en spirale
[Caractéristiques]
· Forme de boule en spirale utilisée pour améliorer la netteté du tranchant.
· La forme d'arête de coupe utilisée améliore la résistance à l'écaillage de l'arête de coupe.
· Lorsque l'arête de coupe périphérique entre en contact avec la surface de coupe, des vibrations de broutage se produisent en raison d'une augmentation de la résistance de coupe, ce qui affecte la durée de vie de l’outillage et la qualité de la surface de coupe. (Cet effet peut être réduit en utilisant une forme de cône arrière solide.)
Angle de torsion : 20°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSPB220-R0.1-0.6
SSPB220-R0.2-1.2
SSPB220-R0.3-1.5
SSPB220-R0.4-2
SSPB220-R0.5-2.5
SSPB220-R0.6-3
SSPB220-R0.75-3.8
SSPB220-R1-4
SSPB220-R1-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Code fabricant (d2) Diamètre de col
(mm)

209.99 €

1 6 jours 0.10.15500.601-00505-001000.18

190.67 €

1 6 jours 0.20.3501.201-00505-002000.37

176.01 €

1 6 jours 0.30.5501.501-00505-003000.56

176.01 €

1 6 jours 0.40.650201-00505-004000.76

176.01 €

1 6 jours 0.50.7502.501-00505-005000.95

183.34 €

1 6 jours 0.60.850301-00505-006001.15

183.34 €

1 6 jours 0.751523.801-00505-007501.45

183.34 €

1 6 jours 11.252401-00505-010001.94

183.34 €

1 6 jours 11.252501-00505-010011.94

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique Number of flutes(sheet) 2 Coating Non revêtu
Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) 0.05 à -0.05 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
Avec/sans torsion Disponible (y) Angle du col(°) 15

Assistance technique