• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble clé-douilles 1/4 SQ 11738

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

11738

Référence pièce
11738
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content

83.30 €

4 jours Socket: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, Ratchet Handle, Driver Handle, Universal Joint, Extension Bar: 100 mm, Bit Adapter, 1/4 Hex Phillips Bit: # 1,2, 1/4 Hex Flat Bit: 4, 5.5, 6.5 mm, 1/4 Hex Hexagonal Bit: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, 1/4 Hexagonal Hex-Lobe Bit: T 10, 15, 20, 25, 30, 40, 1/4 "Hex positive drive Bit PZ 1, 2, Blow Molded Case

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork/joint for handwork type Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 5.5 / 3.5
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 JAN Code 4712818931365

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 1/4 SQ 11738, le numéro d'article est le suivant: 11738.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11738.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique