• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble clé-douilles 1/4 SQ 11836

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

11836

Référence pièce
11836
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content

85.11 €

4 jours Socket (mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, Socket (inch): 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16. 3/8, 7/16, 1/2, Ratchet Handle, Screwdriver Handle, Bit Adapter, Phillips Bit: # 1, 2, 3, Flat Bit: 4, 5.5, 7 mm, 1/4 Hexagonal Bit: 1/8, 5/32, 3/16, Hexalobular Bit: T10, 15, 20, Square Bit: 2.3, 2.9, 3.4 mm, Blow Molded Case

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 7/16 / 1/2 / 5/16 / 3/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 9/32
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 JAN Code 4712818931488

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 1/4 SQ 11836, le numéro d'article est le suivant: 11836.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11836.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique