• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu d'embouts 1/4 hex et douilles 1/4 SQ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

28275

Référence pièce
28275
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Content

37.44 €

3 jours 1/4 Plus Bit: #1/2/3, Minus Bit: 4 X 0.8/5.5 X 1/6.5 X 1.2 mm, Hexagonal Bit: 3/4/5/6/7/8 mm, Hexalobular Bit: T10/15/20/25/30/40, 1/4SQ Socket: 8/10/12/13/14 mm, Socket Adapter: Concave 3/8 SQ X Convex 1/4SQ, Gear Wrench Bit Adapter: Convex 10 mm X Concave 1/4 HEX, Case with Belt Clip

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
JAN Code 4712818970784

Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'embouts 1/4 hex et douilles 1/4 SQ, le numéro d'article est le suivant: 28275.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28275.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique