Ensemble clé-douilles 3 / 8 SQ 12844

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

12844

Référence pièce
12844
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

137.01 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 / 9/16 / 7/16 / 1/2 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 3/8
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 JAN Code 4712818933666 Set Content Socket (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Socket (inch): 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 5/8 11/16 3/4 Deep Socket (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Deep Socket (inch): 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar: 75, 150 mm, Universal Joint, Blow Molded Case

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 3 / 8 SQ 12844, le numéro d'article est le suivant: 12844.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 12844.

Assistance technique