Foret SG-ESR SGESR

Foret SG-ESR SGESR
High-grade powdered high-speed steel and SG coating realizes the longest life possible for this HSS drill.
[Features]
· It is a high general-purpose drill for a wide range of work materials, from steel and stainless steel to aluminum.
· Optimized cutting edge, groove shape and high precision achieve stable processing and high hole positioning accuracy.
· Achieves high-efficiency machining based on high speed and high feed.
[Applications]
· Capable of high speed, high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum.
· Enables high precision drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGESR2.0
SGESR9.0
SGESR10.0
SGESR11.0
SGESR13.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)

24.07 €

1 6 jours 224356

48.74 €

1 6 jours 98110131

63.96 €

1 6 jours 108710137

67.35 €

1 6 jours 119412151

102.44 €

1 6 jours 1310112158

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Acier rapide tip angle(Degree) 135
Note(°) 31~32 Tool Material FAX Diameter tolerance h7
Shank diameter tolerance h7

Assistance technique