Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 16/5/2021 à 1:00 (CEST) 17/5/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince coupante FIT (type F), avec ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FNH-125

Référence pièce
FNH-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

19.02 €

Disponible 4 jours 1004952269102055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 134
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 1 Single Product/Set Classification Single Item
Capable of severing aluminum wire(φ/mm) 4 Colored Wire (Soft Iron Wire) Cutting Performance(φ/mm) 1.8 Head width(mm) 17
Head thickness(mm) 10 Handle Width(mm) 42 Tip Length(mm) 20
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante FIT (type F), avec ressort, le numéro d'article est le suivant: FNH-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FNH-125.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique