Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 18/4/2021 à 1:00 (CEST) 19/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince coupante mince pour plastique, plate, type S (avec ressort)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNP-145F
SNP-165F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Head width
(mm)
Head thickness
(mm)
Tip Length
(mm)
Weight
(g)
JAN code

12.99 €

Disponible 4 jours 1553138171004952269107067

13.69 €

Disponible 4 jours 1704169221304952269107074

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without Spring Disponible
Single Product/Set Classification Single Item Handle Width(mm) 48 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique