Pince Trinity à bec arrondi (cranté) TM-04

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TM-04

Référence pièce
TM-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.11 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 154
With or without Spring Disponible Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 7
Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 48 Main body: option Main Body
Weight(g) 75 JAN code 4952269110258

Vous vous trouvez sur la page de Pince Trinity à bec arrondi (cranté) TM-04, le numéro d'article est le suivant: TM-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TM-04.

Assistance technique