• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante Trinity à lames fines

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TM-02

Référence pièce
TM-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

21.39 €

3 jours 604952269110234

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 119
With or without Spring Disponible Plastic Cutting Performance(φ/mm) 3 Single Product/Set Classification Single Item
Head width(mm) 11 Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 52
Tip Length(mm) 12 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante Trinity à lames fines, le numéro d'article est le suivant: TM-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TM-02.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique