Pince Trinity à bec plat pour fils (non cranté)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TM-07

Référence pièce
TM-07
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.34 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince étau Overall Length(mm) 128
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 11
Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 21
Main body: option Main Body Material Carbon Steel for Mechanical Structure( S58C) Weight(g) 65
JAN code 4952269110289

Vous vous trouvez sur la page de Pince Trinity à bec plat pour fils (non cranté), le numéro d'article est le suivant: TM-07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TM-07.

Assistance technique