• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante pour plastique HARD, standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KT-411
KT-412
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Head width
(mm)
Head thickness
(mm)
Tip Length
(mm)
Weight
(g)
JAN code

22.03 €

3 jours 127415815804952269110470

22.71 €

3 jours 15251610201204952269110487

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring Available
Single Product/Set Classification Single Item Handle Width(mm) 51 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique