Pince radio, acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SR-150DG

Référence pièce
SR-150DG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.11 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 174
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 1.25
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Head width(mm) 15
Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 58 Tip Length(mm) 48
Main body: option Main Body Weight(g) 120 JAN code 4952269105155

Vous vous trouvez sur la page de Pince radio, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SR-150DG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR-150DG.

Assistance technique