Pince multifonction, bec long, acier inoxydable (droite)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMS-150DG

Référence pièce
SMS-150DG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.99 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 170
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 1.25
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Head width(mm) 15
Head thickness(mm) 9 Handle Width(mm) 57 Tip Length(mm) 51
Main body: option Main Body Weight(g) 130 JAN code 4952269105162

Vous vous trouvez sur la page de Pince multifonction, bec long, acier inoxydable (droite), le numéro d'article est le suivant: SMS-150DG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMS-150DG.

Assistance technique