Référence fabricant: SN-125DG
Marque: TSUNODA
Prix: 30.95 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SN-125DG
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 138 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 1.25 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.8 | Head width(mm) | 13 |
Head thickness(mm) | 7 | Handle Width(mm) | 57 | Tip Length(mm) | 14 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 100 | JAN code | 4952269105186 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: SN-125DG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SN-125DG.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles