Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SIS-230P
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince pour bague de retenue | Overall Length(mm) | 242 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Pour trou | With or without Spring | Disponible | With/without tip claw replacement function | N/A |
Single Product/Set Classification | Single Item | Head width(mm) | 23 | Head thickness(mm) | 11 |
Handle Width(mm) | 59 | Tip Length(mm) | 55 | Bit Diameter(φ/mm) | 2.3 |
Operating Range(mm) | 32–80 | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 255 |
JAN code | 4952269110180 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince pour circlips intérieurs, droite (avec ressort), le numéro d'article est le suivant: SIS-230P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SIS-230P.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles