• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince pour circlips extérieurs, droite (avec ressort)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SES-230P

Référence pièce
SES-230P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
JAN code

24.95 €

3 jours 2854952269110166

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 243
Shaft/hole Pour arbre With or without Spring Disponible With/without tip claw replacement function N/A
Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 33 Head thickness(mm) 11
Handle Width(mm) 110 Tip Length(mm) 56 Bit Diameter(φ/mm) 2.3
Operating Range(mm) 32~75 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince pour circlips extérieurs, droite (avec ressort), le numéro d'article est le suivant: SES-230P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SES-230P.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique